text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZM4-T4E49A20

Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 012ZM4-T4E49A20
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra G.657.A1
Aplicación Microducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 1x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Color de la chaqueta externa Negro
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,13 mm
Número de tubos activos 1
Número de posiciones del tubo 6
Coloración de la fibra Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 500 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 350 N
Diámetro externo nominal 4,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 180 mm
Min. Bend Diameter Operation 136 mm
Diámetro mínimo del conducto 6 mm
Dimensiones
Peso del Cable 14,7 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6096 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and