text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZM4-T4E49A20

Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 072ZM4-T4E49A20
Métodos de instalación Microducto 
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra G.657.A1
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  para  70 °C    (-4 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 6x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 72
Color de la chaqueta externa Negro
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,13 mm
Número de tubos activos 6
Número de posiciones del tubo 6
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 500 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 350 N
Diámetro externo nominal 4,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 180 mm
Min. Bend Diameter Operation 136 mm
Diámetro mínimo del conducto 6 mm
Optimal Duct Size 8 mm
Dimensiones
Peso del Cable 18 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6096 m

Binderless FastAccess® Technology

Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers

Easy identification of tubes and fibers