text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZH4-Y3F42A20

Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 144ZH4-Y3F42A20
Métodos de instalación Microducto 
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -15 °C  a  60 °C    (5 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 144
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,7 mm
Número de tubos activos 6
Número de posiciones del tubo 6
Método de marcado de cables Impresión laser
Coloración de la fibra 1-12: azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, agua - 13-24: (todos con una marca de anillo negra) azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco , rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, verde agua
Fibras por tubo 24 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 126 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 95 mm
Diámetro externo nominal 6,3 mm 
Diámetro mínimo del conducto 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Características ópticas
Código de la fibra Z
Código de opción de desempeño 42
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 200 µm
Nombre de la fibra Monomodo curvatura mejorada (OS2)
Atenuación máxima 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1
Diámetro del revestimiento 125 µm
Diámetro del recubrimiento 188 µm
Longitud de onda de corte del cable 1260 nm
Diámetro del campo modal en 1310 nm 9,2 µm
Dimensiones
Peso del Cable 36 kg/km
Max. cable length per reel/drum 12000 m

Binderless FastAccess® Technology

Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers

Easy identification of tubes and fibers