216ZH4-Y3F42A20
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 216ZH4-Y3F42A20 |
| Métodos de instalación | Microducto |
| Tipo de cable | Loose tube tranzado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -15 °C a 60 °C (5 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 9X24 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 1.4 |
| Elemento central | Dieléctrico |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo |
| Espesor nominal del revestimiento externo | 0,5 mm |
| Diámetro del tubo de buffer | 1,7 mm |
| Número de tubos activos | 9 |
| Número de posiciones del tubo | 9 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Método de marcado de cables | Impresión laser |
| Color de la marcación del cable | Blanco |
| Coloración de la fibra | 1-12: azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, agua - 13-24: (todos con una marca de anillo negra) azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco , rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, verde agua |
| Fibras por tubo | 24 |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 160 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 120 mm |
| Diámetro externo nominal | 8 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | Z |
| Código de opción de desempeño | 42 |
| Categoría de la fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
| Atenuación máxima | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Diámetro del revestimiento | 125 µm |
| Diámetro del recubrimiento | 188 µm |
| Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
| Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
Informaciones del pedido
| Longitud máxima de entrega | 6000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers