text.skipToContent text.skipToNavigation

240TU4-T4180D20

Cable loose tube ALTOS®, sin gel  Cable loose tube ALTOS®, sin gel

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 240TU4-T4180D20
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 240
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 20
Número de elementos de relleno 4
Número de posiciones del tubo 24
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 18,2 mm 
Min. Bend Diameter Installation 546 mm
Min. Bend Diameter Operation 364 mm
Dimensiones
Peso del Cable 196 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión