288ZH4-S3F40ADE
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificações gerais
Número do produto | 288ZH4-S3F40ADE |
Tipo de cable | Loose tube tranzado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 200 |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Aplicación | Miniconducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -15 °C para 60 °C (5 °F para 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 8x36 E9U200 |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 288 |
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Pizarra, Marrón, Violeta |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 0,5 mm |
Diámetro del tubo de buffer | 2 mm |
Número de tubos activos | 8 |
Número de posiciones del tubo | 8 |
Método de marcado de cables | Impresión laser |
Fibras por tubo | 36 |
Color Code Standards | DIN VDE |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 164 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 123 mm |
Diámetro externo nominal | 8,1 mm |
Diámetro mínimo del conducto | 10 mm |
Optimal Duct Size | 12 mm |
Características ópticas
Código de la fibra | Z |
Código de opción de desempeño | 40 |
Categoría de la fibra | OS2 |
Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm |
Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
Atenuación máxima | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
Diámetro del revestimiento | 125 µm |
Diámetro del recubrimiento | 188 µm |
Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensiones
Peso del Cable | 64 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 12000 m |
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega | 12000 m |
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and