Tipo de conector
Pulido
Categoría de la fibra
Color de la carcasa
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| 80611326226 | Conectores prepulidos | |
| 80611326242 | NPC SC/OM3/4/250/900 (60 QTY) | |
| 80611326267 | Conectores prepulidos | |
| 80611327745 | NPC LC/OM4/250/900 (60 QTY) | |
| 80611327760 | NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Qty) | |
| 80611327786 | NPC LC, APC, SM, 250/900 µm (60 Qty) | |
| 80611335078 | NPC SC/UPC/SM/250/900 (60 QTY) | |
| 80611398290 | NPC SC/OM3/4/250/900 (60 QTY) | |
| 80611398399 | NPC LC/UPC/SM/250/900 (60 QTY) | |
| 80611398415 | NPC LC/UPC/OM4/250/900 (60 QTY) | |
| NPCP-LC-OM2-12 | Conectores prepulidos | |
| NPCP-LC-OM4-12 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250 µm and 900 µm | |
| NPCP-LCU-SM-12 | Conectores prepulidos | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | Conectores prepulidos | |
| NPCP-SC-OM2-48 | Conectores prepulidos | |
| NPCP-SC-OM34-120-C | Conectores prepulidos | |
| NPCP-SC-OM34-48 | Conectores prepulidos | |
| NPCP-SCA-120-C | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight) | |
| NPCP-SCA-48 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SCA-60 | NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | Conectores prepulidos | |
| NPCP-SCU-SM-48 |