Gabinetes Precargados EDGE™
Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.
Número de módulos
Paneles por gabinete
Cantidad de fibras
Categoría de la fibra
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EG01-UM0489G-04 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 4 Módulos Monomodo | |
| EG01-UM0489G-08 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 8 Módulos Monomodo | |
| EG01-UM0593Q-04 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 4 Módulos Multimodo | |
| EG01-UM0593Q-08 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 8 Módulos Multimodo | |
| EG02-UM0489G-12 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 12 Módulos Monomodo | |
| EG02-UM0489G-24 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 24 Módulos Monomodo | |
| EG02-UM0593Q-12 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 12 Módulos Multimodo | |
| EG02-UM0593Q-24 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 24 Módulos Multimodo | |
| EG04-UM0489G-24 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Monomodo | |
| EG04-UM0489G-48 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Monomodo | |
| EG04-UM0593Q-24 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Multimodo | |
| EG04-UM0593Q-48 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Multimodo | |
| EG1S-UM0489G-06 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 6 Módulos Monomodo | |
| EG1S-UM0489G-12 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 12 Módulos Monomodo | |
| EG1S-UM0593Q-06 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 6 Módulos Multimodo | |
| EG1S-UM0593Q-12 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 12 Módulos Multimodo |