CX172P24-3C-2RH000
Centrix® Empalme Vivienda 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 900 µm, total de 72 F
Especificaciones generales
Número del producto | CX172P24-3C-2RH000 |
Código EAN | 4056418136691 |
Tipo de producto | Centrix |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de puertos | 72 |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | SC |
Pulido | UPC |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | SC |
Pulido | UPC |
Dimensiones
Altura | 45 mm |
Ancho | 340 mm |
Profundidad | 290 mm |
Peso | 3,5 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 4 kg |
Altura de la unidad | 1 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 45 mm |
Shipping Width | 340 mm |
Shipping Depth | 290 mm |