text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-PK-SA

Bastidor Centrix®  Kit de almohadilla para aislamiento de tierra, bastidor de acceso trasero

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CTX-PK-SA
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Seguridad Not Secured[not-secured]
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Peso 1,4 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 2,3 kg
Unidades por entrega 1/1