Connecteurs UniCam®
Les connecteurs Corning® UniCam® offrent des performances optiques élevées dans une solution de raccordement rapide et facile à mettre en œuvre sur le terrain, idéale pour les installations de fibre optique jusqu'au poste de travail où le temps est un facteur important. Grâce à une technologie d'épissure mécanique de précision, UniCam permet des installations de fibre optique rapides et rentables. Avec le kit d'outils haute performance, les connecteurs LC, SC ou ST® s'installent en seulement 50 secondes à une minute.
L'outil léger et le coupe-fibre de précision réduisent les erreurs humaines, garantissant des terminaisons cohérentes. La conception à double pince du coupe-fibre et le retour d'information « go/no-go » de l'outil confirment le bon raccordement des fibres. L'installation est simple : dénuder, nettoyer, couper, emboîter et sertir. Corning garantit les performances : si un connecteur ne répond pas aux spécifications, il est remplacé.
Les connecteurs UniCam répondent à tous les besoins en matière de fibre installable sur site, réduisant ainsi le coût total. Chacun agit comme un mini-pigtail avec un tronçon de fibre installé en usine, aligné grâce à une technologie d'épissure brevetée. Aucun époxy ni polissage n'est nécessaire.
Pour plus de sécurité, Corning propose des connecteurs LC à clé pour jusqu'à huit réseaux séparés. Les clés à code couleur empêchent tout accès non autorisé et simplifient l'identification. Les connecteurs à clé des deux côtés du panneau de brassage garantissent des droits d'accès correspondants, une fonctionnalité impossible à reproduire avec des composants LC standard.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 95-000-40 | Conectores UniCam® | |
| 95-000-40-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-41 | UniCam ® Conector de alto rendimiento, Carolina del Sur, 62.5 m multimodo (OM1) | |
| 95-000-41-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-000-41-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-50 | Conector de rendimiento estándar UniCam®, compatible con ST®, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-50-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-51 | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-51-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-000-51-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, compatible con ST®, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-99 | UniCam ® Conector de alto rendimiento, LC, 62,5 micras multimodo (OM1) | |
| 95-000-99-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-KB | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KB-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KE | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KE-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KG | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KG-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KN | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KN-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KR | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KR-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KS | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KS-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KV | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KV-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KY | Conectores UniCam® | |
| 95-000-KY-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-40 | Conectores UniCam® | |
| 95-050-40-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-41 | Conectores UniCam® | |
| 95-050-41-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-050-41-X | Connecteur UniCam® de haute performance, SC, 50 µm multimode (compatible OM3/OM4) | |
| 95-050-41-X-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-41-X-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-41-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-50 | Conectores UniCam® | |
| 95-050-50-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-51 | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-51-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-050-51-X | Conectores UniCam® | |
| 95-050-51-X-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-51-X-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-51-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-90 | Conectores UniCam® | |
| 95-050-99 | Conectores UniCam® | |
| 95-050-99-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-99-X | Connecteur UniCam® de haute performance, 50 µm multimode (OM3/OM4) | |
| 95-050-99-X-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-050-99-X-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-99-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KB | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KB-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KE | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KE-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KG | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KG-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KN | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KN-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KR | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KR-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KS | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KS-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KV | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KV-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KY | Conectores UniCam® | |
| 95-050-KY-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KB-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KE | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KE-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KG | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KG-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KN | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KN-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KR | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KR-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KS | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KS-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KV | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KV-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KY | Conectores UniCam® | |
| 95-05X-KY-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-41 | Connecteur UniCam® de haute performance, SC, monomode (OS2) | |
| 95-200-41-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-200-41-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-44 | Conectores UniCam® | |
| 95-200-51 | Conectores UniCam® | |
| 95-200-51-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-94 | Conectores UniCam® | |
| 95-200-94-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-99 | Connecteur UniCam® de haute performance, LC monomode (OS2) | |
| 95-200-99-NL | Conectores UniCam® | |
| 95-200-99-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KB | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KB-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KE | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KE-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KG | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KG-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KN | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KN-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KR | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KR-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KS | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KS-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KV | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KV-Z | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KY | Conectores UniCam® | |
| 95-200-KY-Z | Conectores UniCam® |