UP2-CART
Conectores de empalme Presslok™ UP2, Cartucho
Especificaciones generales
Número del producto | UP2-CART |
Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Composición | Seco |
N.º de conexiones | Dos (2) |
Tipo de conector | Parte superior |
Conductor | AWG 26-22 |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Cartucho |
Unidades por entrega | 1600/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales