text.skipToContent text.skipToNavigation

UR-BOX

Conectores de empalme Presslok™  UR, Caja

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number UR-BOX
Tipo de producto Conector de empalme de cobre
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Composición Relleno de gel
N.º de conexiones Dos o tres (2 o 3)
Tipo de conector Parte superior
Conductor AWG 26-19
Rango de conductor 0,4 mm  to  0,9 mm   
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1000/1
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales