text.skipToContent text.skipToNavigation

UR2D-JAR

Conectores de empalme Presslok™  UR2D, Jar

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto UR2D-JAR
Product Type Copper Splice Connector
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 Dry
连接点数 Two or Three (2 or 3)
连接器类型 Butt
导体 26 - 19 AWG
Conductor Range 0.4 mm  a  0.9 mm   
订购信息
包装方法 Jar
每次交付的单元数 5000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults