text.skipToContent text.skipToNavigation

UY2-JAR

Conectores de empalme Presslok™  UY2, Jar

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UY2-JAR
Tipo de producto Conector de empalme de cobre
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Composición Relleno de gel
N.º de conexiones Dos (2)
Tipo de conector Parte superior
Conductor AWG 26-19
Rango de conductor 0,4 mm  bis  0,9 mm   
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Botella
Unidades por entrega 5000/1
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales