text.skipToContent text.skipToNavigation

Productos

Número del producto Nombre del producto
CX172P24-6C-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres
CX2E4P24-3C-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F
CX4U8P24-6C-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm
CX4WWP36-A9-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 432 puertos con 12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta
CX172P24-A9-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres
CX4U8P24-A9-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm
CX4U8P24-B3-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándarde 250 µm
CX4WWP36-A9-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX4WWP36-B3-2RJ000 Centrix™ Splice Viviendas 432 puertos con 12 cassettes cada una con 36 LC APC adaptadores e SM Coletas, cinta estándar SM Coletas
CX4WWP36-B3-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX2E4P24-A9-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F
CX172P24-B3-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres
CX2E4P24-B3-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 fibres
CX4U8P24-3C-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta
CX4U8P24-6C-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta
CX4U8P24-A9-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm
CX4U8P24-B3-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta