text.skipToContent text.skipToNavigation

CX17216246C-UF001R

Gabinete Centrix® pre-cableado  Gabinete Centrix® pre-cableado

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CX17216246C-UF001R
Ambiente Interno/externo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Front access right
Tipo de cable de cola FREEDM® loose tube, sin gel, interno/externo
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Redes de operadores,  Oficina central 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 72
Tipo de entrada del cable Delantero derecho
Dirección de entrada del cable Delantero derecho, horizontal
Número de puertos 72
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 16 m
Especificaciones del conector
Pulido APC
Dimensiones
Altura 445 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 22,7 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 24,9 kg
Altura de la unidad 1 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106,7 cm
Shipping Depth 1067 cm