CX4U81624A9-UF001B
Gabinete Centrix® pre-cableado 24 casetes de LC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 16 m de largo
Especificaciones generales
Número del producto | CX4U81624A9-UF001B |
Código EAN | 4056418683454 |
Ambiente | Interno/externo |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de acceso | Rear access right |
Tipo de cable de cola | FREEDM® loose tube, sin gel, interno/externo |
Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
Aplicación | Redes de operadores, Oficina central |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de fibras | 288 |
Tipo de entrada del cable | Right-Rear |
Dirección de entrada del cable | Parte inferior derecha trasera, horizontal |
Número de puertos | 288 |
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable | 16 m |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Dimensiones
Altura | 178 cm |
Ancho | 52,1 cm |
Profundidad | 305 cm |
Peso | 22,7 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 24,9 kg |
Altura de la unidad | 4 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 61 cm |
Shipping Width | 106,7 cm |
Shipping Depth | 1067 cm |