text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U831243C-UF001B

Gabinete Centrix® pre-cableado  24 casetes de SC UPC, SM, cable para interiores/exteriores sin gel LT FREEDM®, cola de 31 m de largo

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CX4U831243C-UF001B
EAN Code 4056418760605
Ambiente Interno/externo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Rear access right
Tipo de cable de cola FREEDM® loose tube, sin gel, interno/externo
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Redes de operadores,  Oficina central 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 288
Tipo de entrada del cable Right-Rear
Dirección de entrada del cable Parte inferior derecha trasera, horizontal
Número de puertos 288
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC UPC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 31 m
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 31,8 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 34 kg
Altura de la unidad 4 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106,7 cm
Shipping Depth 1067 cm