CTX3C08BJYZZUN
WDM Centrix® casetes Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, SC UPC
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Dimensiones
Altura | 1,3 mm |
Ancho | 31,8 mm |
Profundidad | 29,8 mm |
Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |