text.skipToContent text.skipToNavigation

Productos

Número del producto Nombre del producto
C45402-Z3-C31 FRECAP, válvula para pruebas de hermeticidad
C46197-A7-A66 Bandeja de empalmes estándar para 12 protectores de empalmes, paquete de 10
C46197-A7-A69 Splice Organiser for 12 Crimp Splice Protectors, for standard splice tray
C46197-A7-A70 Bandeja de empalmes estándar para 12 protectores de empalmes, paquete de 2
C46197-K11-C32 Bandeja de empalmes MFT para 24 protectores de empalme para prensar, sin bisagras, paquete individual
C46197-K11-C33 Bandeja de empalmes MFT para 24 protectores de empalme para prensar, sin bisagras, paquete individual
C46197-K11-C8 Accesorios de cierre
C46197-K17-C220 Accesorios de cierre
C46197-K17-C23 Accesorios de cierre
C46197-K17-C5 Accesorios de cierre
C46197-K17-C6 Accesorios de cierre
C46197-K5-B8 Accesorios de cierre
C46197-K8-C48 Enchufe falso para puerto de la entrada de cables, UCNCP 9
C46197-K8-C49 Accesorios de cierre
S45754-A3-C72 Accesorios de cierre
S45754-A3-R21 Accesorios de cierre
S45754-A3-R25 Accesorios de cierre
S45754-A3-R54 Bandeja de empalmes con cubierta, para protectores de empalme termocontraíbles (HSP)
S45754-A3-R55 Kit de bandeja de empalmes, 10 bandejas MFT más 10 cubiertas, para protectores de empalme termocontraíbles (HSP)
S45754-A3-R60 Accesorios de cierre
S45754-A3-R69 Accesorios de cierre
S45756-M2-A3 Cinta selladora para UCA 3 a 6 y UCTA 4 a 10, 10 rollos
S45756-M3-A2 Accesorios de cierre
S45756-M3-A4 Accesorios de cierre
S45756-M3-A9 Kit de alivio de tensión, 10 alivios de tensión
S45756-M4-A25 Sealing tape for UCNP / UCNCP 4/5 (170 x 25 mm + 170 x 35 mm)
S45756-M4-A26 Sealing tape for UCNP / UCNCP 6/7 (215 x 25 mm + 215 x 35 mm)
S45756-M4-A27 Cinta selladora para utilizarse en medio de una tapa, UCNCP 9
S45756-M5-A1 Dispositivo de suspensión aérea, para una instalación aérea entre postes
S45756-M5-A2 Dispositivo de montaje en pared/poste, para montaje en fachada o poste
S45756-M5-A4 Accesorios de cierre
S45756-M5-A7 Kit para pruebas de fugas, 1 válvula, 1 enchufe, 1 pasta selladora (tubo de 20 g)
S45756-M5-A9 Accesorios de cierre
S45756-M7-A4 Accesorios de cierre
S46998-A0019-R067 Accesorios de cierre
S46998-A19-R20 Kit de conexión a tierra, 2 cables de conexión a tierra, 260 mm x 2,5 mm
S46998-A19-R21 Accesorios de cierre
S46998-A19-R22 Dispositivo de montaje de mesa, para fijar el cierre para la instalación de cable
S46998-A19-R23 Dispositivo de montaje en pared/poste, para montaje en fachada o poste
S46998-A19-R24 Juego de intercambio de tapa, para reemplazar la tapa completa en caso de daño
S46998-A19-R25 Conjunto de reparación de tapa, herramienta de soporte para reemplazar una tapa dañada
S46998-A19-R26 Conjunto de reparación del segmento de gel, conjunto para reemplazar los daños los elementos selladores
S46998-A19-R27 Kit de enchufes falsos, 2 enchufes falsos para puertos no utilizados
S46998-A19-R28 Kit adaptador de cable, para 6 cablea de 6,0 a 13,0 mm
S46998-A19-R29 Herramienta de intercambio de cable, soporte para sacar un cable usado fuera del sistema
S46998-A19-R40 Accesorios de cierre
S46998-A19-R41 Accesorios de cierre
S46998-A19-R42 Accesorios de cierre
S46998-A19-R43 Accesorios de cierre
S46998-A19-R47 Accesorios de cierre
S46998-A19-R48 Accesorios de cierre
S46998-A19-R50 Accesorios de cierre
S46998-A19-R51 Accesorios de cierre
S46998-A19-R63 Accesorios de cierre
S46998-A2-R100 Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra, incluye bandejas de 3 empalmes de elemento individual para protector de empalme para prensar
S46998-A2-R101 Conjunto de sujetador de bandeja y distribución de fibra, incluye 3 bandejas de empalmes de elemento individual para protector de empalme termocontraíble
S46998-A2-R103 Bandeja de elemento individual para protector del 12 empalmes termocontraíbles, paquete de 5
S46998-A2-R104 Bandeja de elemento individual para 12 protectores de empalme termocontraíble, paquete de 4
S46998-A2-R112 Accesorios de cierre
S46998-A2-R113 Accesorios de cierre
S46998-A2-R114 Accesorios de cierre
S46998-A2-R117 Closure Accessories, Almacenamiento adicional para tubos búfer (tamaño 9 a 20), para 25 tubos, cada uno de hasta 4,1 m de longitud, sólo para tamaños de 9 a 20
S46998-A2-R120 Accesorios de cierre
S46998-A2-R121 Accesorios de cierre
S46998-A2-R122 Accesorios de cierre
S46998-A2-R123 Accesorios de cierre
S46998-A2-R131 Cubierta de repuesto para guía de fibra MAX, paquete de 10
S46998-A2-R132 Cubierta de repuesto para elemento de distribución MAX, paquete de 2
S46998-A2-R135 Accesorios de cierre
S46998-A2-R136 Accesorios de cierre
S46998-A2-R139 Accesorios de cierre
S46998-A2-R145 Accesorios de cierre
S46998-A2-R152 Cubierta para bandeja de empalmes de SC Max
S46998-A2-R153 Cubierta para bandeja de empalmes de elemento individual Max
S46998-A2-R170 Cinta selladora para cables pequeños, 19 mm × 4,5 m, paquete con 2 piezas
S46998-A2-R182 Accesorios de cierre
S46998-A2-R200 Accesorios de cierre
S46998-A2-R201 Accesorios de cierre
S46998-A2-R235 Accesorios de cierre
S46998-A2-R236 Accesorios de cierre
S46998-A2-R238 S46998-A2-R238, MAX-Spleißkassette, 5mm EMK für Schrumpfspleißschutz, grau, Pack á 6 Stück
S46998-A2-R245 SE splice tray for Splitter or water sensor, black
S46998-A2-R267 Splice trays SC MAX, red, for heat shrink splice protectors, pack of 6
S46998-A2-R269 Splice trays SC MAX, blue, for heat shrink splice protectors, pack of 6
S46998-A2-R272 Repair kit UCNCP MAX mechanical end cap
S46998-A2-R276 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 4 x SST flat drop cable (multi-cable entry)
S46998-A2-R313 Multi cable entry, trifold for HS endcap
S46998-A2-R319 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 1 x 8.0 - 25.0 mm (single cable entry)
S46998-A2-R335 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 6 x 3,5 - 4,5 mm and 6 - 7 mm (multi-cable entry)
S46998-A2-R337 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 4 x 7 - 8 mm (multi-cable entry)
S46998-A2-R39 Spare end cap UCNCP 7, mechanical
S46998-A2-R40 End cap UCNCP 9, mechanical
S46998-A2-R61 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 2 x 11.0 - 12.0 mm (multi-cable entry)
S46998-A2-R70 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 3 x 9.5 - 10.5 mm, (multi-cable entry)
S46998-A2-R72 Fan Out Kit - Central Tube Adapter, 1 by 6 with 6 pcs 7Y-Protection tube NF-900 mm long
S46998-A2-R81 MFT splice tray flip set for 24 heat shrink splice protector, with hinge and cover, pack of 2
S46998-A2-R82 MFT splice tray flip set for 24 heat shrink splice protector, with hinge and cover, pack of 4
S46998-A2-R83 Buffer tube adapter set 3 - 1, 4 adapters and 4 spiral tubes, 1m each
S46998-A2-R84 Buffer tube adapter set 2 - 1, 4 adapters and 4 spiral tubes, 1m each
S46998-A2-R85 Buffer tube adapter set 1 - 1, 4 adapters and 4 spiral tubes, 1m each
S46998-A2-R90 Fibre routing and tray holder set for 6 SC or 3 SE splice trays
S46998-A2-R91 MFT splice tray flip set for 24 crimp splice protector, with hinge and cover, pack of 2
S46998-A2-R92 MFT splice tray flip set for 24 crimp splice protector, with hinge and cover, pack of 4
S46998-A2-R98 Fibre routing and tray holder set, including 6 SC splice trays for crimp splice protector
S46998-A2-R99 Fibre routing and tray holder set, incl. 6 SC Splice Trays for Heat-Shrink splice protector
S46998-A22-R2 Strain-Relief Kit for two branching cables or four drop cables
S46998-A22-R4 Valve for tightness testing, pack of 10 pieces
S46998-A22-R5 OptiDome™ 2, dummy plug kit
S46998-A22-R9 Wall-/Pole-mounting Device
S46998-A4-A1 Cover for Standard Splice Tray
S46998-A4-A40 MFT Heat-Shrink Splice Tray for max 24 Heat-Shrink Splice Protector
S46998-A4-A41 MFT Crimp Splice Tray for max 24 Crimp Splice Protector
S46998-A4-A48 Cover for splice tray MFT, 10 pieces
S46998-A4-A60 MFT splice tray for 24 heat shrink splice protectors, black, pack of 10
S46998-A4-A61 MFT splice tray for 24 crimp splice protectors, black,10 pieces
S46998-A4-A75 Cover for MFT splice tray
S46998-A6-R1 Branching set UCAO 4-9 (sealing + strain relief), pack of 10
S46998-A6-R2 Grounding set for UCAO 10 pcs
S46998-M0001-A003 Aerial hanging device for closures UCNCP 5, 7, 9
S46998-M1-A3 Wall and pole mounting for UCNCP 5
S46998-M1-A4 Wall and pole mounting for UCNCP 7
S46998-M1-A5 Wall and pole mounting for UCNCP 9
S46998-M3-A11 Fan Out Kit - Central Tube Adapter, 1 by 6 with spiral tubes, 6 m
S46998-M8-A1 Branching Set for circular Ports, Port Diameter up to 25 mm, Shrink Ratio 34 - 7 mm
S46998-M8-A2 Branching Set for circular Ports, Port Diameter up to 35 mm, Shrink Ratio 40 -12 mm
S46998-M8-A3 Branching Set for circular Ports, Port Diameter up to 48 mm, Shrink Ratio 56 -16 mm
S46998-M8-A4 Set for oval Ports UCNCP 9, Shrink Ratio 95-26 mm
S46998-M8-A5 Set for oval Ports UCNCP 5, Shrink Ratio 56-16 mm
S46998-M8-A6 Set for oval ports UCNCP 7, shrink ratio 75 - 22 mm
S46999-Z12-A1 Splice Organizer for 6 heat-shrink splice protectors, for standard splice tray