text.skipToContent text.skipToNavigation

048FRC-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3  4x12 E10 LEAF® ITU G655

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 048FRC-T3101A20
Código EAN 4056418145273
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje de acero corrugado
Categoría de la fibra SM NZ-DSF (G.655)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Aplicación Directamente enterrado,  Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.655 (todas las tablas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.655 (todas las tablas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 4X12 E10 LT 2.3
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 48
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 2,5 mm
Número de tubos activos 4
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 3000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 230 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 175 mm
Diámetro externo nominal 11,6 mm 
Características ópticas
Longitud de onda de corte del cable 1360 nm
Índice de refracción efectivo del grupo a 1550nm 1,468
Índice de refracción efectivo del grupo a 1625 nm 1,469
Código de la fibra F
Nombre de la fibra E10/125 LEAF®/NZDS (fibra de agua de pico bajo)
Tipo de fibra Monomodo
Código de opción de desempeño 01
Área efectiva típica (1550 nm) 72 µm²
Diámetro del núcleo de la fibra 10 µm
Atenuación máxima 0,21 dB/km / 0,24 dB/km
Ethernet 1 Gigabit serial 5000 MHz*km / -
Diámetro de campo modal a 1550 nm 9,6 µm   -0,4 / +0µm
Ethernet 10 Gigabit serial 10000 MHz*km / 40000 MHz*km
Atenuación típica 0,21 dB/km / 0,24 dB/km
Longitud de onda 1550 nm / 1625 nm
Valor de diseño del enlace PMD 0,04 ps/(nm*km)
PMD máximo Fibra individual 0,1 ps/(nm*km)
Categoría de la fibra SM, NZDSF (G.655) 
Dimensiones
Cable Weight 127 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período