120ERC-T3122A20
ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3 10x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D
Especificaciones generales
Número del producto | 120ERC-T3122A20 |
Código EAN | 4056418145143 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Blindaje de acero corrugado |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Aplicación | Directamente enterrado, Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidad | IEC 60794-1-2 F5 |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 10X12 E9 LT 2.3 |
Elemento central | Dieléctrico recubierto de polietileno |
Número de fibras | 120 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 1,5 mm |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Blindaje de cinta de acero corrugado |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta |
Diámetro del tubo de buffer | 2,25 mm |
Diámetro del elemento central | 5,4 mm |
Número de tubos activos | 10 |
Número de posiciones del tubo | 10 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 3000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 2700 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 290 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 215 mm |
Diámetro externo nominal | 14,5 mm |
Características ópticas
Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
Código de la fibra | E |
Nombre de la fibra | E9/125 SMF28e+® |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opción de desempeño | 22 |
Diámetro del núcleo de la fibra | 8,2 µm |
Atenuación máxima | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 5000 MHz*km / - / - |
Ethernet 10 Gigabit serial | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoría de la fibra | OS2 |
Dimensiones
Cable Weight | 191 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período