192FRC-T3101A20
ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3 16x12 E10 LEAF® ITU G655
Especificaciones generales
Número del producto | 192FRC-T3101A20 |
Código EAN | 4056418783376 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Blindaje de acero corrugado |
Categoría de la fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Aplicación | Directamente enterrado, Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Estándares de la fibra | ITU-T G.655 (todas las tablas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
Normas
Estándares de la fibra | ITU-T G.655 (todas las tablas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidad | IEC 60794-1-2 F5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 16X12 E10 LT 2.3 |
Elemento central | GRP |
Número de fibras | 192 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 1,5 mm |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Blindaje de cinta de acero corrugado |
Diámetro del tubo de buffer | 2,25 mm |
Diámetro del elemento central | 2,5 mm |
Color del elemento de relleno | Natural |
Número de tubos activos | 16 |
Número de elementos de relleno | 2 |
Número de posiciones del tubo | 18 |
Cinta | Expandible en agua |
Cinta, capa 1 | Expandible en agua |
Cinta, capa 2 | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 3000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 2700 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 355 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 240 mm |
Diámetro externo nominal | 16,2 mm |
Características ópticas
Longitud de onda de corte del cable | 1360 nm |
Índice de refracción efectivo del grupo a 1550nm | 1,468 |
Índice de refracción efectivo del grupo a 1625 nm | 1,469 |
Código de la fibra | F |
Nombre de la fibra | E10/125 LEAF®/NZDS (fibra de agua de pico bajo) |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opción de desempeño | 01 |
Área efectiva típica (1550 nm) | 72 µm² |
Diámetro del núcleo de la fibra | 10 µm |
Atenuación máxima | 0,21 dB/km / 0,24 dB/km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 5000 MHz*km / - |
Diámetro de campo modal a 1550 nm | 9,6 µm -0,4 / +0µm |
Ethernet 10 Gigabit serial | 10000 MHz*km / 40000 MHz*km |
Atenuación típica | 0,21 dB/km / 0,24 dB/km |
Longitud de onda | 1550 nm / 1625 nm |
Valor de diseño del enlace PMD | 0,04 ps/(nm*km) |
PMD máximo Fibra individual | 0,1 ps/(nm*km) |
Categoría de la fibra | SM, NZDSF (G.655) |
Dimensiones
Cable Weight | 230 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período