TL-UCP
UniCam® High-Performance Installation Toolkit UniCam® High-Performance Installation Toolkit
Especificaciones generales
Número del producto | TL-UCP |
Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
Compatibilidad | UniCam® |
Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Installation tool, VFL adapter for LC |
Unidades por entrega | 1/1 |
Termina las fibras monomodo y multimodo
Varias opciones de instalación
Conveniente maletín de transporte
Minimiza el tiempo de configuración y desconexión
Señal visual de retroalimentación (TKT-UNICAM-PFC)
Confirmación de terminación
Conector UniCam® de cortadora plana (FBC-007)
Rendimiento superior de cortadora