text.skipToContent text.skipToNavigation

CAH-OVEN-TMR

Fiber Optic Connector Accessories  Cable Assembly House Heat-Cure Oven with timer

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CAH-OVEN-TMR
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -18 °C  a  50 °C    (-0,4 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  60 °C    (-40 °F  a  140 °F    )
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1