text.skipToContent text.skipToNavigation

CAM-SPLICE-CC

Fiber Optic Connector Accessories  CamSplice™ Mechanical Splice, ClearCurve® compatible

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CAM-SPLICE-CC
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Compatibilidad Cables de fibra ClearCurve®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño - Conector
Color de la carcasa Negro
Especificaciones mecánicas - Conector
Cable con resistencia a la tracción de 250 µm y 900 µm, no crimpado 2,2 N
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm, crimpado 4,4 N
Dimensiones
Ancho 4,2 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje "25 Mechanical Splices, 50 Boots"
Unidades por entrega 25/1