text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP06-B3

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC  Dúplex, APC, 6 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP06-B3
Código EAN 4056418185477
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación LAN/SAN del centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 3
Número de fibras 6
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Diseño del cable
Número de fibras 6
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador LC dúplex
Encaje Cerámico
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1