text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP16-B3

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC  Dúplex, APC, 16 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP16-B3
Código EAN 4056418138039
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación LAN/SAN del centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 8
Número de fibras 16
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Diseño del cable
Número de fibras 16
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador LC dúplex
Encaje Cerámico
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1