text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500006390

Everon® V500 Unshielded  Everon® V500 Unshielded

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto XF500006390
Categoría 6A
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados ISO/ IEC 11801 edición 2, Am 1-2,IEC 60603-7-41, EN 50173-1,ANSI/TIA/EIA-568-C.2-2009, - IEC 60512-99-001 
Criterios de diseño y prueba IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Tipo de jack RJ45 - 8/8
Material de la carcasa Plástico
Color Negro
Diámetro máximo de aislamiento 1,6 mm
Conductor AWG 24-22
Número de filamentos tranzados 7
Especificaciones mecánicas
Superficie de contacto Dorado, 1,27 µm
Reproducibilidad Varias veces reutilizable
Diámetro del cable sólido 5 mm  a  65 mm   
Diámetro del cable tranzado 15 mm  a  2 mm   
Especificaciones eléctricas
Rsistencia de conducción < 200
Resistencia de aislamiento > 500 MΩ
Voltaje (máximo) <75
Dimensiones
Altura 23 mm
Ancho 18 mm
Profundidad 34 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Bolsa de 8 / 1 caja
Peso del envío 135 kg
Unidades por entrega 96/1
Tool-less jack

Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation

Three cable entry points
Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
No untwisting of pairs before termination
Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Integral shutter
No additional shuttering required on faceplates
Hardware Performance
Can be mixed and matched with other Hardware certified copper cable and patchcords
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W