CA0-00TS
Compact LCP (cLCP) Housings Base housing, toning, standard latch, almond
Especificaciones generales
Número del producto | CA0-00TS |
Código EAN | 4056418173887 |
Tipo de producto | Gabinetes FTTx |
Tipo de montaje del cable | Montaje en pedestal, Montaje en poste, Montable en la pared |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con las secciones aplicables de Telcordia GR-3125-CORE y GR-771-CORE, Módulos divisores calificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Diseño
Número máximo de módulos divisores 1x32 o 1x16 doble | 6 |
Especificaciones del conector
Color de la carcasa | Almendra |
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa | Almendra |
Dimensiones
Peso | 10 kg |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Housing with toning ground bar and standard latch |
Unidades por entrega | 1/1 |
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications