CGKS10TS1U4216U400
Compact LCP (cLCP) Housings 96 F, Gray, SC APC Connectors, ALTOS® Loose Tube, Gel-Filled Cable, No Splitters, Single-mode (OS2), 50 ft
Especificaciones generales
Número del producto | CGKS10TS1U4216U400 |
Tipo de producto | Gabinetes FTTx |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Montaje en poste, Montaje en pedestal, Montable en la pared |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con las secciones aplicables de Telcordia GR-3125-CORE y GR-771-CORE, Módulos divisores calificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Diseño
Número de cables de distribución | 2 |
Número de puertas de distribución | 96 |
Número de puertas del alimentador | 12 |
Tipo de cable de distribución | ALTOS® loose tube relleno de gel |
Opción de tonificación externa | Tonificación |
Configuración del alimentador | Un cable de alimentación |
Tipo de cable de entrada | ALTOS® loose tube relleno de gel |
Número de empalme de paso | Sin empalmes |
Categoría de módulo divisor | Sin divisor |
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable alimentador y de distribución | 16 m |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Tipo de conector | SC |
Color de la carcasa | Gris |
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa | Gris |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | OptiTect® Compact Local Convergence Point Housing, stubbed, gray, 96F, SC APC connectors, altos-loose-tube Gel-Filled Cable, no splitters, Single-mode (OS2), 50 ft |
Unidades por entrega | 1/1 |
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications