text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete série OptiTect® HD

La serie OptiTect® HD es la primera línea de gabinetes FTTx modulares para planta externa que ofrece Corning. Habilitado por la plataforma Centrix ™, el gabinete ofrece capacidad de empalmes integrados y casetes SC APC instalables en campo para aplicaciones que exigen flexibilidad y modularidad. A medida que crece la demanda de los proveedores de servicios, se pueden agregar casetes de plataforma SC APC Centrix de 24 fibras según sea necesario. El cielo es el límite en las configuraciones, ya que los cassettes Centrix se pueden configurar en cualquier combinación de relaciones de alimentador a puerto de distribución, así como capacidades de paso y conexión cruzada. Un tamaño de gabinete puede admitir hasta 896 puertos de suscriptor y 48 puertos de paso. Se puede instalar una carcasa de gabinete que permite al proveedor de servicios asegurar el espacio de la plataforma de derecho de paso desde el primer día con la capacidad de aumentar los puertos de conector en el futuro. Totalmente compatibles con los módulos divisores LS, los divisores de la serie LS están disponibles en múltiples configuraciones y están probados en el campo. La serie OptiTect HD ahora está completa al ofrecer una opción de recuento de 288 y 576 fibras. Las ofertas de menor cantidad de fibras permiten que las redes más pequeñas utilicen el gabinete de alta densidad mientras continúan enfocándose en la plataforma compacta de cassettes Centrix. La capacidad de apilar un gabinete FDH-HD de 288 o 576 fibras en otro gabinete FDH-HD (288, 576 o 896 fibras) permite al cliente diferirr la inversión de capital hasta que la expansión de la red exija un gabinete de mayor recuento de fibras.
Capacidad de la fibra del gabinete
Número máximo de entradas del divisor
Capacidad de parqueo de salida del divisor

Produits

Référence du produit Nom du produit
ACCTS0000000000000 Gabinete série OptiTect® HD, 288F, almendra, pequeño, pad-mount, falda de 10 Pol.
AECTS0000000000000 Gabinete série OptiTect® HD, 576F, almendra, medio, pad-mount, falda de 10 Pol.
ALCTSR000000000000 Gabinete exterior FDH-HD, 896F, almendra, grande, pad-mount, falda de 10 Pol.