OSE-LD0-W0-1-L
Gabinete de empalme óptico universal OSE hasta 1.296 empalmes de fibras individuales o 1.728 empalmes ribon, espacio para 12 bandejas de empalme OSE, bloqueable
Especificaciones generales
Número del producto | OSE-LD0-W0-1-L |
Tipo de producto | Hardware montable en la pared |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Capacidad de las bandejas de empalme | 12 |
Entrada del cable por parte superior (placa inferior) | 0/10/4 (1,125 pulg./1,375 pulg./1,750 pulg.) |
Familia de productos | Gabinete de empalme |
Perforaciones por placa de extremidad removible | 15 (1,375 pulg.)4 (1,750 pulg.)4 (1,125 pulg.) |
Capacidad total de empalmes | 576 empalmes de fibra única o 1728 empalmes de fusión en masa |
Dimensiones
Altura | 813 mm |
Ancho | 559 mm |
Profundidad | 254 mm |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 34 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Las placas de entrada de cables permiten varias opciones de entrada, incluida la entrada de cables estándar y el acceso de cables de midspan
Los componentes de enrutamiento y almacenamiento están conectados a una placa posterior extraíble que se ajusta para adaptarse a la entrada de cables superior o inferior
Las placas de enrutamiento y guía y los clips de enrutamiento proporcionan una excelente gestión de la fibra
Se adapta a bandejas de empalme de alta densidad especialmente diseñadas, aunque se pueden utilizar otras bandejas de empalme
OSE-HD0 admite hasta 1440 empalmes de fibra única de tubo holgado o 4320 empalmes de fusión en masa de ribon
OSE-LD0 admite hasta 576 empalmes de fibra única de tubo holgado o 1728 empalmes de fusión en masa de ribon
Puertos de paso horizontal provistos cerca de la parte superior e inferior de los lados del gabinete
Opción de bloqueo para mayor seguridad
Ahorra tiempo, reduce el riesgo