OSE-UD1-W0-4-L
Gabinete de empalme óptico universal OSE Gabinete de empalme óptico universal OSE
Especificaciones generales
| Número del producto | OSE-UD1-W0-4-L |
| Tipo de producto | Hardware montable en la pared |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Si |
| Capacidad de las bandejas de empalme | 48 |
| Entrada del cable por parte superior (placa inferior) | 0/10/4 (1,125 pulg./1,375 pulg./1,750 pulg.) |
| Familia de productos | Gabinete de empalme |
| Perforaciones por placa de extremidad removible | 15 (1,375 pulg.)4 (1,125 pulg.)4 (1,750 pulg.) |
| Capacidad total de empalmes | 5184 empalmes de fibra única o 6912 empalmes de fusión en masa |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 34 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Las placas de entrada de cables permiten varias opciones de entrada, incluida la entrada de cables estándar y el acceso de cables de midspan
Los componentes de enrutamiento y almacenamiento están conectados a una placa posterior extraíble que se ajusta para adaptarse a la entrada de cables superior o inferior
Las placas de enrutamiento y guía y los clips de enrutamiento proporcionan una excelente gestión de la fibra
Se adapta a bandejas de empalme de alta densidad especialmente diseñadas, aunque se pueden utilizar otras bandejas de empalme
OSE-HD0 admite hasta 1440 empalmes de fibra única de tubo holgado o 4320 empalmes de fusión en masa de ribon
OSE-LD0 admite hasta 576 empalmes de fibra única de tubo holgado o 1728 empalmes de fusión en masa de ribon
Puertos de paso horizontal provistos cerca de la parte superior e inferior de los lados del gabinete
Opción de bloqueo para mayor seguridad
Ahorra tiempo, reduce el riesgo