text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS24-A9-P00RE

Casete de empalme con pigtails CCH  24 F, LC UPC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number CCH-CS24-A9-P00RE
Tipo de producto Casetes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable 250 µm
Tecnología Empalme de fusión
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606,  Probado según Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  65 °C    (-40 °F  to  149 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Color del adaptador frontal Azul
Configuración del conector LC dúplex
Tipo de carcasa CCH
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil, fibra única
Número de adaptadores 12
Número de protectores del empalme 24
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC dúplex
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Incluye todo lo necesario para convertir una carcasa CCH para enrutamiento modular y / o empalmes
Facilidad de pedidos el instalación en el local
Capacidad de empalme modular
Gestiona todos los empalmes dentro de la carcasa
Coloreado 250 µm en el punto de empalme
Fácil de identificar y preparar 250 µm coloreados para un empalme rápido y fácil
Casete de empalme preparado previamente
Ahorra tiempo en el campo con un producto listo para empalmar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility