CCH-CS12-6T-P00RE
Casete de empalme con pigtails CCH Conector de 12 F, ST® compatible, UPC individual, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm)
General Specifications
| Product Number | CCH-CS12-6T-P00RE |
| Tipo de producto | Casetes |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | 250 µm |
| Tecnología | Empalme de fusión |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack, Montable en la pared |
| Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606, Probado según Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Configuración del conector | Compatible con ST® |
| Tipo de carcasa | CCH |
| Tipo de protectores de empalme | Termorretráctil, fibra única |
| Número de protectores del empalme | 12 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | Compatible con ST® |
Especificaciones del conector
| Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Incluye todo lo necesario para convertir una carcasa CCH para enrutamiento modular y / o empalmes
Facilidad de pedidos el instalación en el local
Capacidad de empalme modular
Gestiona todos los empalmes dentro de la carcasa
Coloreado 250 µm en el punto de empalme
Fácil de identificar y preparar 250 µm coloreados para un empalme rápido y fácil
Casete de empalme preparado previamente
Ahorra tiempo en el campo con un producto listo para empalmar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility