text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS24-AD-P00TE

Casete de empalme con pigtails CCH  24 F, obturador dúplex LC, multimodo de 50 µm (OM3)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CS24-AD-P00TE
Tipo de producto Hardware montable en rack
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de cable 250 µm
Tecnología Empalme de fusión
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606,  Probado según Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  65 °C    (-40 °F  a  149 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Configuración del conector LC dúplex
Tipo de carcasa CCH
Tipo de panel o módulo CCH
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil, fibra única
Número de protectores del empalme 24
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador LC dúplex
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Incluye todo lo necesario para convertir una carcasa CCH para enrutamiento modular y / o empalmes
Facilidad de pedidos el instalación en el local
Capacidad de empalme modular
Gestiona todos los empalmes dentro de la carcasa
Coloreado 250 µm en el punto de empalme
Fácil de identificar y preparar 250 µm coloreados para un empalme rápido y fácil
Casete de empalme preparado previamente
Ahorra tiempo en el campo con un producto listo para empalmar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility