CCH-CS24-AV-P00QE
Casete de empalme con pigtails CCH 24 F, obturador dúplex LC, multimodo de 50 µm (OM4), botas color violeta
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CS24-AV-P00QE |
Tipo de producto | Hardware montable en rack |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de cable | 250 µm |
Tecnología | Empalme de fusión |
Tipo de montaje del cable | Carcasas CCH, Montable en la pared |
Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606, Probado según Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 65 °C (-40 °F para 149 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 24 |
Configuración del conector | LC dúplex |
Tipo de panel o módulo | CCH |
Tipo de protectores de empalme | Protección de empalme termorretráctil |
Número de protectores del empalme | 24 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Violeta |
Tipo de adaptador | LC dúplex |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Manage cable slack for a CCH panel in a modular footprint
Fast, easy and reliable initial routing, and quick, simple reaccess for moves, adds and changes (MACs)
Splice cassette includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Modular splice capability
Manage all splices inside the housing
Colored 250 µm at splice point
Easy to identify and prep colored 250 µm for fast and easy splicing
Pre-prepped splice cassette
Saves time in the field with a ready to splice product
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility