CCH-CS24-B3-P00RE
Casete de empalme con pigtails CCH 24 F, LC APC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm)
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CS24-B3-P00RE |
| Tipo de producto | Hardware montable en rack |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | 250 µm |
| Tecnología | Empalme de fusión |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606, Probado según Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 24 |
| Configuración del conector | LC dúplex |
| Tipo de carcasa | CCH |
| Tipo de panel o módulo | CCH |
| Tipo de protectores de empalme | Termorretráctil, fibra única |
| Número de protectores del empalme | 24 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Incluye todo lo necesario para convertir una carcasa CCH para enrutamiento modular y / o empalmes
Facilidad de pedidos el instalación en el local
Capacidad de empalme modular
Gestiona todos los empalmes dentro de la carcasa
Coloreado 250 µm en el punto de empalme
Fácil de identificar y preparar 250 µm coloreados para un empalme rápido y fácil
Casete de empalme preparado previamente
Ahorra tiempo en el campo con un producto listo para empalmar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility