CTXCPP24-3C-2RH000
Casete de empalme Centrix® 24x adaptadores SC UPC y 24x pigtails SC UPC individuales (OS2) HS
General Specifications
Product Number | CTXCPP24-3C-2RH000 |
Tipo de producto | Centrix |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cable | 250 µm |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de puertos | 24 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Tipo de adaptador | SC |
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Reflectancia mínima | -58 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Tipo de conector | SC |
Dimensiones
Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,85 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete