text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-B3-2RC000

Casete de empalme Centrix®  12x adaptadores LC Duplex APC y 24x pigtails LC APC individuales (OS2) CS

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CTXCPP24-B3-2RC000
Tipo de producto Centrix
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable 250 µm
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail 900 µm
Número de puertos 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Tipo de adaptador LC dúplex
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Reflectancia mínima -58 dB
Especificaciones del conector
Pulido APC
Tipo de conector LC
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1