EDGE-CS12-AD
Cassette de Terminación en Campo EDGE™ 12 F, LC dúplex, OM4, Sin Pigtail
通用规范
| 产品编码 | EDGE-CS12-AD |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Opción de empalme | Sí |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de bandeja de empalme | Casete de empalme terminado en campo EDGE™ |
| Número de bandejas de empalme | 1 |
| Nivel principal del tipo de adaptador | LC dúplex con dispositivos de cierre |
| Color del adaptador frontal | Verde agua |
| Tipo de adaptador frontal | LC con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | EDGE™ |
| Tipo de panel o módulo | EDGE™ |
| Capacidad de la fibra | 12 |
| Número de adaptadores | 6 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Verde agua |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Adaptador codificado | Sí |
| Adaptador cerrado | Sí |
| Tipo de adaptador | LC Dúplex con dispositivo de cierre |
| Encaje | Cerámico |
Dimensiones
| Altura | 12 mm |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 176 mm |
Dimensiones del embalaje
| Altura | 25 mm |
| Ancho | 247 mm |
| Profundidad | 135 mm |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,119 kg |
| Shipping Height | 25 mm |
| Shipping Width | 247 mm |
| Shipping Depth | 135 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |