EDGE-CS12-AF
EDGE™ Field-Term Cassette 12 F, dúplex LC, monomodo APC, sin pigtail
General Specifications
Product Number | EDGE-CS12-AF |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Opción de empalme | Sí |
Product Type | Cassettes |
Application | Data Center LAN/SAN |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Tipo de bandeja de empalme | Casete de empalme terminado en campo EDGE™ |
Número de bandejas de empalme | 1 |
Tipo de adaptador frontal | LC con dispositivos de cierre |
Pulido | APC |
Tipo de panel o módulo | EDGE™ |
Capacidad de la fibra | 12 |
Número de adaptadores | 6 |
Housing Type | Cassettes |
Cable Design
Fiber Count | 12 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Verde |
Material de la carcasa | Compuesto |
Adaptador codificado | No |
Adaptador cerrado | Sí |
Tipo de adaptador | LC Dúplex con dispositivo de cierre |
Encaje | Cerámico |
Specifications - Connector A
Polish | APC |
Dimensions
Height | 12 mm |
Width | 90 mm |
Depth | 176 mm |
Shipping Dimensions
Height | 25 mm |
Width | 247 mm |
Depth | 135 mm |
Ordering Information
Shipping Weight | 0.119 kg |
Units per Delivery | 1/1 |
Shipping Height | 25 mm |
Shipping Width | 247 mm |
Shipping Depth | 135 mm |