text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de distribución ambiental (EDC)

El centro de distribución ambiental industrial (EDC) de Corning está diseñado para el almacenamiento y la protección de conexiones y empalmes de fibra óptica en entornos interiores y exteriores. Ideal para aplicaciones industriales, marinas, de seguridad o de control de tráfico, el EDC incorpora características que se adaptan a los requisitos cambiantes y las crecientes necesidades de las redes de fibra óptica. La construcción compuesta ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura con una excelente resistencia a la intemperie. La cubierta puede asegurarse con pestillos de liberación rápida o con candado para mayor seguridad. Con clasificación NEMA 4X o IEC IP66, la unidad ofrece protección contra la corrosión, lluvia, aguanieve, nieve y polvo arrastrado por el viento. Acepta paneles de carcasa de conector de armario (CCH) y bandejas de empalme para conectorización de campo, incluidos empalmes mecánicos y de fusión para técnicas de empalme o fan-out. El EDC-CS-02P acepta dos casetes, paneles o módulos CCH y el EDC-CS-06P acepta seis casetes, paneles o módulos CCH para una variedad de opciones de conectividad. El EDC incluye los soportes necesarios para el montaje en una pared o poste y los accesorios adicionales incluyen un kit de conexión a tierra, un kit de montaje en rack y varios accesorios .

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDC-02P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), contiene 2 paneles de conectores CCH, gris, sin orificios
EDC-12P-NH Centro de distribución ambiental (EDC), contiene 12 paneles de conectores CCH, gris, sin orificios