text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete para casete único

El gabinete de un solo casete de Corning es una opción rentable para el almacenamiento, la protección y la terminación de cables de fibra óptica en aplicaciones con un espacio de montaje mínimo. El gabinete acepta casetes de conectores de armario (CCH) de solución LANscape® estándar y ofrece protección para el cable de fibra y los conectores para instalaciones interiores de montaje en pared. Esta unidad compacta está optimizada para su uso en ubicaciones como: aplicaciones Box-in-a-Box, entradas de edificios, terminales, armarios de cableado, oficinas abiertas y otras áreas donde el espacio es un lujo. El gabinete reforzado de metal negro se puede utilizar con casetes de empalme con pigtails CCH, casetes de empalme CCH estándar o casetes de terminación de campo CCH con Unicams®, y se puede utilizar para la gestión de empalmes, conectores cruzados o ambos para hasta 24 empalmes termorretráctiles de fibra individual o 2 empalmes termorretráctiles ribon, si así se desea.
Tipo de montaje Montable en la pared
Color de la carcasa Negro

Products

Product Number Product Name
SCH-01C Carcasa de un solo casete, para montaje en la pared, admite un casete de empalme CCH, negro