text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5C-G

Módulo de Derivación EDGE®  Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto ETM-5C-G
Tipo de producto Módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Negro
Color del adaptador frontal Negro /rojo
Tipo de adaptador frontal MTP a MTP
Tipo de carcasa Módulos
Número de adaptadores 6
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 5,1 dB
Proporción de división Live/Tap 50/50
Pérdida del divisor para módulos de derivación 3,6 dB ACTIVO / 3,6 dB DERIVACIÓN
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Dimensiones
Altura 12 mm
Ancho 217 mm
Profundidad 159 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE