ETM-5C-Q-R
Módulo de Derivación EDGE® Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G
Spécifications générales
| Référence du produit | ETM-5C-Q-R |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua /rojo |
| Color del adaptador frontal | Verde agua |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Número de adaptadores | 6 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Proporción de división Live/Tap | 50/50 |
| Pérdida del divisor para módulos de derivación | 3,8 dB ACTIVO / 3,8 dB DERIVACIÓN |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
Dimensiones
| Altura | 13 mm |
| Ancho | 166 mm |
| Profundidad | 159 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE