text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7B-Q

Módulo de Derivación EDGE®  Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos

Livraison normale en 42 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ETM-7B-Q
Type de produit Modules
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise / Rouge
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Modules
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Conception du câble
Nombre de fibres 12
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Rapport de division Live/Tap 70/30
Perte du répartiteur pour les modules de dérivation 1,8 dB LIVE / 6,6 dB TAP
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Hauteur 15 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 165 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint