ETM-7C-G-R
Módulo de Derivación EDGE® Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos
Especificaciones generales
| Número del producto | ETM-7C-G-R |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Negro /rojo |
| Color del adaptador frontal | Negro |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Número de adaptadores | 6 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Proporción de división Live/Tap | 70/30 |
| Pérdida del divisor para módulos de derivación | 2,0 dB ACTIVO / 6,0 dB DERIVACIÓN |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | MT-RJ (con puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
Dimensiones
| Altura | 12 mm |
| Ancho | 394 mm |
| Profundidad | 159 mm |
| Peso | 11 kg |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE